• ロボットフランジに直接取付が可能なアルミフレーム
  • 自動化された様々なワーク搬送に対応
  • 真空パッド、スプリングプランジャーを取り付けるためのホルダーや、アルミフレーム同士を接続するためのクランプをラインアップ
  • エアマニホールドとしても使用可能
  • ※下記コンフィギュレータで表示される価格は参考価格です。ご購入の際には正式見積もりをご依頼ください。
構築するのではなく、構成する
モジュール式システムからわずか数ステップで、個々のPXTグリッパーを簡単かつ迅速に組み立てることができます。
製品ハイライト
  • 軽量かつ頑丈なアルミフレームのため、高い拡張性と安定性を兼ね備えたロボットハンドを構成可能
  • 標準的なアルミフレームのため、様々なアクセサリに対応
  • エアマニホールドとして使用することで、ホースレスなロボットハンドとしても構成可能
アルミフレーム MO-PROF PXT
  • (1) クランプや各種ホルダーを接続可能なアルミフレーム
  • (2) エアマニホールドとして使用する際にエアの漏れを防ぐエンドカバー
  • 標準的なアルミフレーム
  • 直径: 30 mm
この製品に対応するドキュメントは、このセクションにあります。

ドキュメント

言語

フィルター