www.vacuworld.com
SCHMALZ - VacuWorld

SCHMALZ - Zurück zur Homepage
MyVacuWorld Login

Home Sitemap Hilfe/FAQ Kontakt

Suche

Unternehmen Aktuelles & Presse Produkte Anwendungen Service Distribution
 Aktuelles & Presse

Produkt- News
Vakuum- Komponenten & -Greifsysteme
Vakuum- Handhabungssysteme
Vakuum- Aufspannsysteme
Presse
Messen
Schmalz Aktuell
Newsletter

Schnellsuche

Suchbereich:


Suchbegriff:
Erweiterte Suche  |  Hilfe


Warenkorb
Ihr Warenkorb ist noch leer

Direktbestellung
Verfügbarkeits-Check



Newsletter
Topaktuelle Infos rund um die Vakuumtechnik.

VacuNews


Neuigkeiten

Schmalz Matrixplatte für die Metallbearbeitung
Neue Kompaktejektoren SCPi/SMPi von Schmalz
Praktizierter Leichtbau: VacuMaster Light

Weitere Artikel...


Netpioneer Karlsruhe GmbH - www.netpioneer.de



Seite empfehlen
Bookmark setzen
Drucken

Aktuelles & Presse > Produkt-News > Vakuum- Handhabungssysteme
11/Jul/2008
Produktneuheit: Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

Ergonomische Vakuum-Handhabungslösungen

Vakuum-Handhabungssysteme von Schmalz rationalisieren und humanisieren Produktionsprozesse durch müheloses, effizientes Werkstück-Handling.

 

Der neue Vakuum-Schlauchheber JumboFlex ist dabei ideal für häufiges, sehr schnelles Umsetzen leichterer Güter bis zu einem Gewicht von 35 kg. Kombiniert mit den leichtgängigen Schwenkkranen und Krananlagen aus Aluminium bietet Schmalz jetzt die perfekte Handhabungslösung, die mit nur einer Hand ergonomisch und einfach zu bedienen ist.


 

Technische Daten

  • Traglast: 20 bzw. 35 kg
  • Hubschlauchdurchmesser: 80 bzw. 100 mm
  • Vakuum-Erzeugung: Elektrische Vakuum-Pumpe oder pneumatischer Mehrstufenejektor
  • Hubhöhe: 1500 mm
  • Gesamtbauhöhe: ca. 2500 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 50 bis 60 m/min.


JumboFlex
JumboFlex
Vakuum-Schlauchheber JumboFlex für 35 kg Traglast.

JumboFlex
Komplettes Vakuum-Handhabungssystem
Komplettes Vakuum-Handhabungssystem bestehend aus JumboFlex und Schwenkkran mit Aluminium-Kranschiene.


Vakuum-Sauggreifer

 

Für den Vakuum-Schlauchheber steht eine Vielzahl an Sauggreifervarianten für verschiedenste Anwendungsfälle zur Verfügung. Neben den hier abgebildeten Einzel- und Sacksauggreifern sind auch Doppelsauggreifer erhältlich.

 

Mit dem umfangreichen Greiferprogramm können unterschiedliche Werkstücke wie Kartons, Säcke, Fässer, Kanister, Korpusse, Folienrollen, usw. sicher gehandhabt werden.

 

 

Zubehörteile


Eine umfangreiche Auswahl an Zubehörteilen rundet das Produktprogramm ab:
  • Schalldämmbox für Pumpe
  • Schutzschlauch
  • Staubfilter
  • Motorschutzschalter, usw.
     


JumboFlex
Einzelsauggreifer
Optimale Anpassung an unterschiedliche Werkstücke mit integriertem Schnellwechseladapter.

JumboFlex
Sacksauggreifer
Zur Handhabung von Kunststoffsäcken bis 25 kg. Mit integriertem Schnellwechseladapter.


Innovatives Bedienelement

  • In Bedienelement integrierte Steuerung
  • Ergonomisch optimierte Griffform
  • Einfache Bedienung für Rechts- und Linkshänder
  • Feinfühlige Dosierung der Hubgeschwindigkeit
  • Auf-/Ab-Steuerung und Ablösen der Last über nur ein Bedienelement
 
Intergierter Schnellwechsleadapter
  • Schnellwechseladapter im Schlauchheber serienmäßig integriert
  • Ermöglicht den  sekundenschnellen, werkzeuglosen Wechsel der  Sauggreifer


Innovatives Bedienteil
Innovatives Bedienteil
Inkl. Steuerung und optimierter Griffform.

Schnellwechseladapter
Integrierter Schnellwechseladapter


Flexibles Ansaugen der Last

  • Seitliches Ansaugen der Werkstücke durch den um 90° schwenkbaren Sauggreifer möglich
  • Werkstücke werden nach dem Ansaugen automatisch in die Horizontale geschwenkt
 
 
Endlose Drehbarkeit
 
  • Schlauchheber JumboFlex endlos drehbar
  • Angesaugte Werkstücke sind unterhalb des Bedienelementes ebenfalls endlos drehbar; Arretierung in 90° Schritten möglich


Flexibles Ansaugen
Flexibles Ansaugen
durch den um 90° schwenkbaren Sauggreifer

Drehbarkeit
Endlose Drehbarkeit


Ihr Nutzen auf einen Blick

  • Schnelle, ergonomische Handhabung
  • Erhöhte Produktivität
  • Hohe Flexibilität durch völlige Bewegungsfreiheit
  • Werkstückschonendes Arbeiten
  • Ideal für niedrige Räume
  • Sicheres, gesundes Arbeitsumfeld


Filter und Einstellung
Filter und Einstellung im Schwebezustand
Werkzeugloser Aus- und Einbau des Filters zur Reinigung bzw. Erneuerung. Einfache Einstellung der Schwebehöhe des JumboFlex ohne Last.




Ihr Ansprechpartner für Rückfragen


J. Schmalz GmbH
Simone Göricke
Marketing Services
Aacher Str. 29
D-72293 Glatten
Telefon: 07443/2403-367
Telefax: 07443/2403-9367


eMail: simone.goericke@schmalz.de