Vakuum-Hebegerät VacuMaster Eco ermöglicht energieunabhängig die Handhabung von Aluminium- und Metallplatten

Art der Handhabung: Manuelles Handhaben
Branche: Metall/Blech
Werkstück: Metallplatten, Bleche, Aluminiumblock

Handling von Metallplatten mit dem Vakuum-Hebegerät VacuMaster Eco

Die Firma Buschhoff mit Standort in Köln-Ossendorf bietet seinen Kunden Unterstützung bei allen Aufgabenstellungen zu Systemen, Komponenten und Produkten mit Blechteilen sowie der Stanztechnik. Das Unternehmen setzt seine hohen Qualitätsansprüche unter anderem durch den Einsatz von modernen CNC-Bearbeitungsmaschinen um.

Zur Bearbeitung von 250 kg schweren Aluminiumplatten auf einer CNC-gesteuerten Bearbeitungsmaschine erfolgte die Beschickung früher per Hand. Dazu waren mindestens zwei Mitarbeiter notwendig. Zur Entlastung dieser Mitarbeiter und auch aus Gründen der Sicherheit wollte man hier eine Änderung vornehmen.


Mit dem Vakuum-Hebegerät VacuMaster Eco konnte die optimale Lösung gefunden werden um die Aluminium- und Metallplatten horizontal anzuheben und auf dem CNC-Bearbeitungszentrum abzusetzen. Die Besonderheit des Hebegerätes VacuMaster Eco liegt in der Unabhängigkeit von Fremdenenergie.
Die nötige Haltekraft wird allein mit der vorhandenen Kraft des Hebegerätes erzeugt. Das Gerät ist damit besonders flexibel einsetzbar, da keine Energiezufuhr nötig ist. Durch eine batteriebetriebene Wareneinrichtung mit Batterietestfunktion wird eine hohe Arbeitssicherheit gewährleistet. Das Vakuum-Hebegerät ist bei der Firma Buschhoff für eine Traglast bis
250 kg ausgelegt und kann mit Hilfe einer Person bedient werden. Die entstehende Personaleinsparung von 50 % begeistert die Firma Buschhoff besonders und sorgt für sehr hohe Entlastung und Zufriedenheit der Mitarbeiter.


Produktvideo Vakuum-Hebegerät VacuMaster Eco (Video 042)



Mehr Informationen zum Produkt


Further information:

Availability and price check
Vacuum components, clamping systems and workshop equipment


Direct order


Shopping cart

0Positions 0,00 €

Schmalz Media Center

Vacuum Tube Lifter JumboFlex

You can find application videos for various industries demonstrating our vacuum tube lifters and vacuum lifting devices in the Schmalz Media Center.

More...