www.vacuworld.com
SCHMALZ - VacuWorld

SCHMALZ – Volver a página de bienvenida
MyVacuWorld Login

Página de bienvenida Mapa del sitio Ayuda/Preguntas frecuentes Contacto

Suche

Empresa Actualidad & Prensa Productos Aplicaciones Servicios Distribución
 Productos

Noticias sobre los productos
Componentes de vacío & Garras de vacío
Sistemas de manipulación por vacío
Sistemas de fijación por vacío
Noticias sobre sistemas de fijación por vacío
Placas de ventosas de repuesto
Sistema de fijación por vacío VC- K2
Sistema de fijación por vacío VC- K1
Sistema de fijación por vacío Innospann
Adapter- Plates
Ventosa para mesa con cuadrícula
Sistema de fijación por vacío VC- G
Sistema de fijación por vacío VC- B
Sistema de fijación por vacío VC- S
Sistema de fijación por vacío VC- T

Búsqueda rápida

Área de búsqueda:


Término de búsqueda:
Búsqueda ampliada  |  Ayuda


Carrito de la compra
Su carrito de la compra está aún vacío

Pedido directo


Newsletter
La información más actual relacionada con la técnica de vacío.

VacuNews



Netpioneer Karlsruhe GmbH - www.netpioneer.de



Recomendar la página
Añadir a favoritos
Imprimir

Productos > Sistemas de fijación por vacío

Sistemas de fijación por vacío


Sistemas de fijación por vacío


Técnica líder de fijación por vacío para centros de mecanizado con CNC.

La productividad y la economía de una máquina de mecanizado CNC dependen de la calidad del sistema de fijación utilizado.

Los sistemas de fijación por vacío de Schmalz constituyen la inteligente respuesta a las exigencias, continuamente crecientes, del futuro.

¡Los más diversos sistemas para posibilidades de aplicación universales a su elección!



Sistema de fijación por vacío VC-K2

Ventosa de bloque con sistema de 2 circuitos para sistemas de fijación por vacío con mesa consola.


Sistema de fijación por vacío VC-K2


Su beneficio: Precisión y flexibilidad máximas en el proceso de producción.
Aquí encontrará una enorme gama de ventosas de bloque con alturas de 50 y 100 mm.

más...


Sistema de fijación por vacío VC-K1

La nueva generación de ventosas de bloque para máquinas CNC con sistema de consolas de 1 circuito.


Sistema de fijación por vacío VC-K1


Su beneficio: Enorme flexibilidad de las ventosas de bloque gracias a su rápidos posicionamiento o retirada de la consola. Máximas precisión y exactitud de repetición.

más...


Sistema de fijación por vacío Innospann

Los "sistemas reequipables" para todos los centros de mecanizado CNC.


Sistema de fijación por vacío Innospann


Su beneficio: Mayor eficiencia en el trabajo gracias a una alta reducción de los tiempos de equipamiento. Máxima flexibilidad gracias a su sistema modular. Óptimo para la producción individual y en pequeña serie.

más...


Adapter-Plates

Sencilla fijación para piezas delgadas.

Adapter-Plates


Su beneficio: Las Adapter-Plates se pueden utilizar en consolas de 1 ó 2 circuitos.

 

Especialmente, las piezas delgadas y acodadas se pueden fijar así de forma segura y fácil.

más...


Ventosa para mesa con cuadrícula

Nuevo sistema de fijación para mesas de máquinas con cuadrícula.


Ventosa para mesa con cuadrícula


Su beneficio: Las ventosas para mesas con cuadrícula se pueden utilizar rápidamente, permiten diversas alturas totales de montaje y, de este modo, mecanizados laterales o de 360° más complejos.

más...


Sistema de fijación por vacío VC-G

Sistema de fijación por vacío de eficacia probada con conexión a tubo para mesas planas.


Sistema de fijación por vacío VC-G


Su beneficio: Máxima fuerza de retención, alta flexibilidad gracias a la gran variedad de ventosas de bloque, máxima precisión y fijación de la pieza sin deteriorarla.

más...


Sistema de fijación por vacío VC-B

Le flexible système de bridage par le vide VC-B                           

Sistema de fijación por vacío VC-B


Su beneficio: El flexible sistema de fijación por vacío VC-B se puede montar directamente en los alojamientos de ventosas de máquinas CNC de un fabricante de máquinas italiano.
más...


Sistema de fijación por vacío VC-S

Le flexible système de bridage par le vide VC-S                        

Sistema de fijación por vacío VC-S


Su beneficio: El flexible sistema de fijación por vacío VC-S se puede montar en las consolas de máquinas CNC de un fabricante de máquinas italiano.
más...


Sistema de fijación por vacío VC-T

Sistema de fijación por vacío sin tubos para la máxima flexibilidad.


Sistema de fijación por vacío VC-T


Su beneficio: Sujeción racional de piezas, drástica reducción de los tiempos de equipamiento, altas precisión y exactitud de repetición. El sistema se puede reequipar para casi todas la máquinas. Uso óptimo para la producción individual y en pequeña serie.

más...



Noticias

Novedades
Noticias sobre los productos

Infórmese sobre innovaciones y acertados desarrollos ulteriores en el ámbito de los sistemas de fijación por vacío.
más...

Placas de repuesto

Placas de ventosas de repuesto

¡Placas de ventosas de repuesto para ventosas de bloque de todos los tamaños y para todos los sistemas!
más...



© 2006 Schmalz | Disclaimer



Login


Recomendar la página


Añadir a favoritos


Imprimir



Subir