|




|
Su carrito de la compra está aún vacío
|
|
 |
 |


|
La información más actual relacionada con la técnica de vacío.
|
|
 |
 |


| 
|


|
 |


Elevador de tubo de vacío Jumbo

La manipulación, un juego de niños

Con los elevadores de tubo de vacío, la elevación, descenso, giro, carga y transporte de cargas se convierten en un "juego de niños".
 El Jumbo en sistema modular
apenas conoce límites: Da igual si desea paletizar cartones, cargar bidones, apilar chapas o planchas de madera, mover piedras o muebles - con el Jumbo dispondrá siempre de la solución adecuada. Con el Jumbo, todas las operaciones de transporte se hacen más rápidas, ergonómicas y seguras.

Para todos los que tienen que levantar cargas pesadas, el Jumbo es una auténtica medida preventiva para la salud: La columna vertebral y las articulaciones se verán enormemente aliviadas.
|
 |
 |

El Jumbo en sistema modular

Como sistema modular, garantiza soluciones a medida para casi todas las aplicaciones. La unidad elevadora y las ventosas se pueden adaptar de forma precisa a la carga.
el sistema modular
|
 |
 |
|

Modo de funcionamiento
Un solo medio es el responsable de la operación de sujeción y elevación - el vacío. No se precisan cadenas, cables o manipuladores para agarrar la carga y levantarla. El usuario controla el vacío mediante una válvula que se encuentra el asa de manejo. Vacío alto = Elevar (el aire es evacuado del tubo elevador), Vacío bajo = Bajar (entra aire en el tubo elevador, lo que le hace descender). Son posibles velocidades de elevación de hasta 70 km/h.

Seguridad
Naturalmente, la seguridad es de enorme importancia. La válvula de retención de reacción rápida y una gran superficie de ventosa evitan que la carga se caiga - incluso en el caso de producirse una caída de corriente.

Tres unidades de manejo alternativas - la solución ideal para cada finalidad de uso

JUMBOERGO

Con un mango giratorio, similar al acelerador de una motocicleta, este elemento de manejo permite manipular de forma rápida y precisa tanto cargas ligeras, como objetos pesados.

El apilado cerca del suelo o a alturas de hasta 2 metros deja de ser un problema.

Ejemplos de aplicación JumboErgo
|
|

JUMBOSPRINT

Cuando se trata de manipular cargas pesadas y de difícil manejo en un entorno con duras condiciones o al aire libre, el JumboSprint es la elección adecuada: Se agarra con las dos manos y la unidad elevadora se dirige de forma exacta con la carga, p. ej., de sacos, piedras, planchas y de otros muchos tipos.

Ejemplos de aplicación JumboSprint
|
|

JUMBOHANDY

El JumboHandy se maneja con una mano y es ideal para reubicar objetos ligeros en gran número y rápida secuencia. El "pequeño" existe en dos modelos distintos.

Variante 1:
"Asa de pistola" para mover y posicionar de forma precisa a la altura de la mesa.
|
 |
 |
Variante 2:
"Asa de estribo" para guiar ergonómicamente en una zona de elevación amplia. Normalmente, el JumboHandy se maneja con una sola mano - gracias a ello, la segunda mano queda libre para posicionar y montar y para guiar de forma ergonómica sobre una zona de elevación amplia. Normalmente, el JumboHandy se maneja con una sola mano - gracias a ello, la segunda mano queda libre para posicionar y montar.
|
 |


Ejemplos de aplicación JumboHandy
|
|

Ejemplos de aplicación
JUMBOERGO

JumboErgo con ventosa doble para todo tipo de cartón.


JumboErgo con unidad de manejo abatible para el apilado a grandes alturas.

Ventosa redonda para la manipulación de bidones.


|
 |
JUMBOSPRINT

JumboSprint con ventosa para sacos, para sacos de plástico y de papel.


Manipulación de placas de hormigón lavado y placas de piedra.


|
 |
JUMBOHANDY

Manipulación de cartones pequeños con un JumboHandy, asa de estribo, capacidad de carga de hasta 30 kg.


Manipulación de bidones de hasta 30 kg en zonas de protección ex. JumboHandy con asa de pistola.

|
|
|

¿Busca Usted una aplicación concreta?
¡Aquí encontrará los ejemplos de aplicación!

Infórmese de cuántas soluciones de manipulación hemos realizado ya.

Tipos de aparato y capacidades de carga
El JUMBOHANDY existe en los tamaños 20 y 30.
Los tipos JUMBOERGO y JUMBOSRINT en los tamaños 35 a 300.

Las cifras hacen referencia a las capacidades de carga: JUMBOERGO 85 significa que la capacidad máx. de carga es de 85 kg.



|
 |