www.vacuworld.com
SCHMALZ - VacuWorld

SCHMALZ – Volver a página de bienvenida
MyVacuWorld Login

Página de bienvenida Mapa del sitio Ayuda/Preguntas frecuentes Contacto

Suche

Empresa Actualidad & Prensa Productos Aplicaciones Servicios Distribución
 Productos

Noticias sobre los productos
Componentes de vacío & Garras de vacío
Sistemas de manipulación por vacío
Sistemas de fijación por vacío

Búsqueda rápida

Área de búsqueda:


Término de búsqueda:
Búsqueda ampliada  |  Ayuda


Carrito de la compra
Su carrito de la compra está aún vacío

Pedido directo


Newsletter
La información más actual relacionada con la técnica de vacío.

VacuNews



Netpioneer Karlsruhe GmbH - www.netpioneer.de



Recomendar la página
Añadir a favoritos
Imprimir

Aparatos elevadores por vacío VacuMaster

Manipulación de cargas pesadas sin esfuerzo

Los aparatos elevadores VacuMaster simplifican sus tareas de manipulación diaria y le ayudan allí donde hay que mover cargas pesadas. De forma estándar, se pueden levantar piezas de hasta 2000 kg. Las posibilidades de aplicación apenas conocen límites: Chapas, rollos, planchas de metal y de madera, tablones de madera, piedras, bidones, ... - ¡ningún problema para el VacuMaster!

Lo que antes había que mover entre varios empleados, puede ser manipulado de forma cómoda y segura por una sola persona con ayuda de un VacuMaster.

 Su beneficio:

Podrá realizar sus tareas de elevación y transporte en menos tiempo.
Aumentará la ergonomía en el puesto de trabajo, los problemas con la espalda pertenecen al pasado.
Los productos se agarran sin deteriorarlos.

Elevar - Inclinar - Girar: ¡Todo ello es posible!

Manipulación horizontal

Cinco clases de capacidad de carga (125, 250, 500, 1000, 2000) posibilitan la adaptación óptima del VacuMaster a la pieza. El campo de aplicación de los aparatos elevadores para superficies herméticas al aire es así prácticamente ilimitado.







Ejemplos de aplicación para
manipulación horizontal
Inclinar 90° y girar 180°

En muchas ocasiones se necesitan aparatos elevadores capaces no sólo de mover cargas horizontalmente, sino que también se puedan inclinar 90° o girar 180°. La serie VacuMaster ofrece estas opciones para capacidades de carga de 125, 250 y 500 kg. Como accionamiento con capacidad de giro se utilizan motores eléctricos de engranaje de conmutación sin escalonamientos y cilindros lineales electro-mecánicos.



Ejemplos de aplicación para
inclinación y giro


Aparatos específicos de ramo

Para que pueda hacer realidad de forma óptima sus proyectos, le ofrecemos un completo programa de aparatos elevadores específicos para su ramo profesional que se adaptan a sus necesidades. ¡La ergonomía es una cuestión de la adaptación correcta!

Ejemplos de aplicación para aparatos específicos del ramo profesional

VacuMaster Basic/Comfort - Funcionalidad - Seguridad - Ergonomía

Los productos de vacío de Schmalz cumplen los más altos requisitos. Conceptos orientados a las aplicaciones, una ingeniería innovadora y una excelente calidad hacen del VacuMaster el aparato elevador por vacío líder en el mundo.

Las ventajas que le ofrece Schmalz:
  • Asesoramiento de sistemas, incl. proyecto sobre el terreno
  • Rápido suministro de aparatos y de piezas de repuesto y sometidas al desgaste
  • Sistemas completos (incl. grúa y polipasto cadena)^
  • Alta flexibilidad, también en las soluciones especiales
  • Extenso servicio postventa
  • Presencia en todo el mundo
  • 3 años de garantía

Estructura, funciones y rendimiento del nuevo VacuMaster

Funcionalidad:
Larga vida útil gracias a su extrema robustez
Adaptación individual del aparato por su compacto diseño modular
Seguridad:
La señal acústica de aviso suena también si falla la corriente
Gran acumulador de vacío
Seguridad contra fallos de manejo mediante la válvula de deslizamiento manual con enclavamiento seguro, única en su clase
Manómetro fácil de leer
Alta disponibilidad gracias a la máxima fiabilidad
Ergonomía:
Manejo ligero gracias a su reducido peso muerto
Elementos de manejo muy accesibles
Trabajo sin peligro para la salud gracias a la aplicación de los más actuales descubrimientos en Ergonomía.

VacuMaster Basic/Comfort
Equipamientos básicos y High-End con amplias prestaciones


VacuMaster Basic - Amplio equipamiento básico.
  • Aparato elevador por vacío con gran variabilidad
  • El tamaño de la bomba, la longitud del asa de manejo, las placas de ventosas, los travesaños longitudinales y transversales están ajustados al caso de aplicación
  • Travesaño longitudinal con acumulador y distribuidor de vacío integrado
  • Asa de manejo ergonómica
  • Dispositivo electrónico de aviso acústico, válvula de retención
  • Con basculación de 90° ó con giro de 180°
VacuMaster Comfort - El equipamiento «High-End»
  • Equipamiento básico como VacuMaster Basic
  • Control ergonómico integrado por pulsación de botón: Polipasto «arriba/abajo», vacío «on/off», en los aparatos con inclinación, además inclinación «vertical/horizontal»
  • Válvula electromagnética con accionamiento de desconexión de vacío a dos manos
  • Generador de vacío con regulación, bomba con sistema automático de ahorro de energía
  • Suministro incluido el polipasto
  • Opcional: Polipasto con regulación de velocidad


VacuMaster Vario - Un sistema modular para una adaptación óptima


1. Asa de manejo
2. Válvula de deslizamiento
3. Módulo básico
4. Generador de vacío
5. Travesaño longitudinal
6. Travesaño transversal
7. Conexión de ventosas
8. Ventosas
9. Polipastos
10. Grúa
Accessories


Accesorios VacuMaster de gran ayuda

La válvula - para la desconexión individual de ventosas o travesaños simplifica la manipulación de piezas de formatos diferentes.
Asa de manejo inclinable y encajable - para superar grandes alturas.
Cable espiral y conector CEE para la integración eléctrica del aparato elevador de vacío al polipasto.

Accionamiento lineal eléctrico
Inclinación y giro libres de sacudidas de 90° ó 180. Baja altura de montaje gracias a su diseño compacto. Ciclos cortos gracias a la velocidad de volteo incrementada.



Vínculos

Aplicaciones de sistemas de manipulación por vacío
Aparatos específicos de ramo
Solicitar material informativo
Solicitar oferta VacuMaster



© 2007 Schmalz | Disclaimer



Login


Recomendar la página


Añadir a favoritos


Imprimir



Subir