• Sistema de fijación por vacío de Schmalz sin tubo flexible para mesas de consola Biesse con alojamiento de ventosa (Innospann)
  • Uso flexible para componentes delicados y finos o superficies rugosas y madera maciza
  • Optimizado para fuerzas de corte elevadas durante el mecanizado de madera maciza, materiales tipo solid surface y laminados
  • Las posibilidades de montaje adicionales permiten la unión atornillada con el alojamiento de ventosa (Innospann)
  • La válvula palpadora integrada permite que las ventosas de bloque no utilizadas permanezcan en las consolas de la máquina
Disponible en breve
Las ventosas de bloque VCBL-B-HD estarán disponibles a partir del verano de 2024. ¿Le interesa? Para obtener más información, rellene nuestro formulario de contacto.
Productos destacados
  • La elevada fuerza de retención y la absorción de fuerzas laterales garantizan un mecanizado fiable y evitan los rechazos
  • Ahorro en la puesta a punto gracias a la amplia gama de aplicaciones
  • El carácter giratorio de la placa de ventosa permite una adaptación flexible a la geometría de la pieza
  • La junta adaptable permite fijar superficies rugosas
  • La unión atornillada de la ventosa con el alojamiento de ventosa garantiza una estabilidad extraordinaria durante el mecanizado
Ventosas de bloque para vacío VCBL-B-HD
  • Válvula palpadora (1) de plástico suave
  • Tornillo central (2) para la fijación de la placa de ventosa giratoria
  • La junta hermetizante adaptable (3) también puede utilizarse para superficies estructuradas
  • La placa de ventosa (4) es giratoria e intercambiable, con etiqueta NFC integrada para la lectura de los datos del producto a través del smartphone
  • Tornillo (5) para conectar firmemente el robusto cuerpo base (6) al alojamiento de ventosa (Innospann)
  • Anillo adaptador de plástico para el soporte de ventosa Biesse estándar (7)
  • Sistema de vacío para consolas Biesse
  • Ventosa de bloque de aluminio
  • Sin tubo flexible, con válvula palpadora
  • Fijación previa en los alojamientos de ventosa (Innospann)
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por