Generadores de vacío neumáticos RECBi MATCH

  • Manipulación de piezas porosas y flexibles, como cajas de cartón llena en procesos de paletizado
  • Utilización en procesos logísticos (pick & pack) al manipular envases, bolsas o embalajes de cartón
  • Utilización en procesos totalmente automatizados con cortos tiempos de ciclo
  • Utilización en procesos interconectados gracias a la tecnología inteligente de dos zonas
  • Generación directa de vacío end-of-arm para garras de pequeña y gran superficie
Garra compatible con RECB PXT MATCH
Schmalz ofrece el sistema de garra modular PXT, compatible con los generadores de vacío neumáticos RECB PXT MATCH. Usted puede montar fácilmente una garra customizada para numerosas aplicaciones partiendo de la amplia gama de componentes estándar.
Productos destacados
  • Generador de vacío neumático con unidad de cambio rápido para una gran diversidad de aplicaciones y flexibilidad en el diseño de las garras
  • La alta capacidad de aspiración directamente en la garra aumenta la fiabilidad del proceso y reduce los tiempos de ciclo
  • La generación de vacío con eficiencia energética mediante la tecnología eco-nozzle y el ahorro automático de aire reduce los costes operativos hasta en un 60 %
  • Posibilidad de configurar de forma sencilla y con ahorro de tiempo dos circuitos de vacío independientes
  • Puesta en marcha asistida por software para un uso rápido y sin complicaciones
Generadores de vacío neumáticos RECBi MATCH
  • Conexión apta para todos los módulos de cambio rápido RMQC de la plataforma MATCH (1)
  • Pantalla LED intuitiva e interfaz NFC (2) para una cómoda transferencia de datos mediante el smartphone
  • Tecnología eco-nozzle integrada (3) con toberas y válvulas de fácil acceso
  • Posibilidad de dos circuitos de vacío independientes mediante la combinación de dos módulos eyectores (4)
  • Conjuntos predefinidos con diferentes garras (5) o placa de conexión universal
  • Adecuado para el módulo de cambio rápido RMQC MATCH
  • Manipulación de piezas de hasta 25 kg
  • Contiene un generador de vacío y varias garras
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por