Système de bridage par vide de Schmalz sans tuyau pour tables à consoles Biesse avec embase adaptée
Utilisation souple pour les composants sensibles et minces jusqu'aux surfaces brutes et au bois massif
Optimisé pour les forces de coupe élevées lors de l'usinage du bois massif, des matières à surface solide et des stratifiés
D'autres possibilités de fixation permettent le raccord fileté avec l'embase
Grâce à la vanne palpeur intégrée, les blocs de bridage par le vide qui ne sont pas nécessaires peuvent rester sur la table de la machine
Bientôt disponible
Les blocs de bridage par vide VCBL-B-HD seront livrables à partir de l'été 2024.
Êtes-vous intéressé ? Pour plus d'informations, veuillez remplir notre formulaire de contact.
Produits - Points forts
La force de préhension élevée et l'absorption de la force latérale assurent un usinage fiable et évitent les rebuts
Économies de mise en route grâce à la large gamme d'applications
La possibilité de pivoter la plaque d'aspiration permet un ajustement souple à la géométrie de la pièce
Le joint adaptateur permet de serrer les surfaces brutes
Le raccord fileté de la ventouse avec l'embase assure une stabilité exceptionnelle pendant l'usinage
Vanne palpeur (1) en plastique souple
Vis centrale (2) pour la fixation de la ventouse plate pivotante
Le cordon d'étanchéité adaptateur (3) peut également être utilisé pour les surfaces texturées
La ventouse plate (4) est pivotante et interchangeable, avec un tag NFC intégré pour la lecture des données produit via smartphone
Vis (5) pour raccorder fermement le corps robuste (6) à l'embase
Bague d'ajustement en plastique pour le support ventouse standard de Biesse (7)
Système vide du profil Biesse
Bloc de bridage par vide en aluminium
Sans tuyau avec vanne palpeur
Pré-fixation dans les embases
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.