• Kits de bride pour une connexion facile des systèmes de préhension aux robots légers
  • Large éventail d'applications pour la manipulation automatisée des pièces
  • Adapté à un grand nombre de types de robots différents
  • Une double bride de traverse peut être utilisée des deux côtés pour des hauteurs totales minimales
Configurer au lieu de construire
Assemblez un préhenseur PXT individuel facilement et rapidement en quelques étapes à partir du système modulaire.
Produits - Points forts
  • Un serrage simple permet un assemblage rapide
  • La bride à profil bas assure un contour à faible interférence
  • Modèles de brides adaptés aux robots légers courants
  • Les différents chargeurs à bride permettent de passer rapidement d'un type de robot à un autre
Kits de bride PXT
  • Modèle de bride (1) adapté aux robots légers courants
  • Anneau de bride pour la connexion d'une seule traverse (2)
  • Bridage (3) pour un montage facile
  • Bride pour le raccordement des traverses doubles (4)
  • Disque de centrage spécifique au robot (5) pour faciliter le montage.
  • Modèles de brides adaptés aux robots légers courants
  • Connexion pour une traverse parallèle simple ou double
  • Convient au tube profilé D30
  • Anneaux et bandes de bridage pour un montage facile
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par