Générateurs de vide pneumatiques RECBi MATCH

  • Manipulation de pièces poreuses et souples comme les cartons remplis dans les processus de palettisation
  • Utilisation dans les processus logistiques (Pick & Pack) lors de la manipulation d'emballages, de sachets ou d'emballages en carton
  • Utilisation dans des processus entièrement automatisés avec des temps de cycle et d'évacuation réduits
  • Utilisation dans des processus en chaîne grâce à la technologie intelligente à deux zones
  • Génération directe de vide en bout de bras pour les préhenseurs de petite et grande surface
Préhenseur adapté pour RECB PXT MATCH
Compatible avec les générateurs de vide pneumatiques RECB PXT MATCH, Schmalz propose le système modulaire de préhension PXT. Un préhenseur individuel pour de nombreuses applications qui peut être facilement assemblé à partir d'un panel réduit de composants standard
Produits - Points forts
  • Générateur de vide pneumatique avec attache rapide pour une grande diversité d'applications et une grande flexibilité dans la conception des préhenseurs
  • Une capacité d'aspiration élevée directement au niveau de la pince augmente la sécurité du processus et réduit les temps de cycle
  • La production de vide à faible consommation d'énergie grâce à la technologie des Eco pompes et au système automatique d'économie d'air réduit les coûts d'exploitation de 60 %
  • Possibilité de construire facilement et rapidement deux circuits de vide distincts
  • Mise en service assistée par logiciel pour une utilisation rapide et simple
Générateurs de vide pneumatiques RECBi MATCH
  • Connexion adaptée à tous les modules à changement rapide RMQC de la plate-forme MATCH (1)
  • Affichage LED intuitif et interface NFC (2) pour un transfert pratique de données grâce à un smartphone
  • Technologie d'éco-pompe intégrée (3) avec buse et vanne facilement accessibles
  • Deux circuits de vide séparés possibles grâce à la combinaison de deux modules d'éjecteur (4)
  • Assemblages prédéfinis avec différentes préhenseurs (5) ou plaque de connexion universelle
  • Compatible avec le module de changement rapide RMQC MATCH
  • Manipulation de pièces jusqu'à 25 kg
  • Contient un générateur de vide et différentes préhenseurs
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par