• Tapis en élastomère pour le bridage sous vide de pièces plates en métal ou en plastique
  • A utiliser sur la Steel-Plate ISST ou sur d'autres plaques d'adaptation avec le schéma de trous correspondant
  • Le grand nombre de chambres à vide et la surface en élastomère permettent de serrer en toute sécurité des pièces de forme complexe, même en cas d'occupation partielle
  • Spécialement développé pour la réalisation d'ouvertures et l'usinage du contour extérieur
  • Le FlexMat SFM est facilement remplaçable en tant que pièce d'usure
  • Entièrement compatible avec les Steel-Plates ISST-MPL et ISST-MPL SFM
Produits - Points forts
  • Le système modulaire à utiliser sur la matrix plate MPL peut être installé ultérieurement selon les besoins
  • Structure en nid d'abeille des points d'aspiration afin d'augmenter la surface utilisable pour une force de serrage par le vide maximale
  • Fraisage avec occupation partielle grâce à de nombreuses chambres à vide avec résistances à l'écoulement intégrées
  • FlexMat optimisé pour la production d'ouvertures et pouvant être remplacé rapidement et à moindre coût en cas d'usure
  • La surface en élastomère avec support spécial résiste aux forces latérales les plus fortes
Innospann Steel-Plate ISST-MPL et FlexMat SFM
  • Bloc de bridage par le vide d'aluminium ISBL (1) avec double joint et pré-fixation magnétique sur la Steel-Plate
  • Schmalz FlexMat SFM (2) à utiliser directement sur la Steel-Plate
  • Aimants d'obturation (3) pour les ouvertures de vide non utilisées lorsqu'ils sont utilisés avec le bloc de bridage par le vide ISBL
  • Steel-Plate avec ouvertures pour le vide (4)
  • Matrix plate MPL (5) comme unité de base du système de serrage modulaire
  • Steel-Plate ISST et tapis en élastomère avec points d'aspiration en nid d'abeille pour l'usinage du métal et du plastique
  • Extension pour le système de serrage de la matrix plate MPL
  • Pour la production d'ouvertures
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par