• Système de fixation sans tuyau Schmalz pour tables de console de SCM / Morbidelli, entièrement compatible avec l'équipement d'origine
  • Les plaques d'adaptation sont positionnées directement sur les alimentations en vide des profils
  • Équipement de l'ISAP-S avec jusqu'à quatre Mono-Bases et blocs ventouses
  • Particulièrement approprié pour pièces fines et courbées avec surfaces d’aspiration réduites et formes filigranes
  • Les bagues intermédiaires insérables permettent différentes hauteurs de travail
  • Système TVN de SCM = système S4 de Schmalz (largeur du profil 109 mm)
Remarque
SCM / Morbidelli est une marque déposée et protégée. Les produits présentés ici ont été développés par la société J. Schmalz GmbH spécialement pour les centres d'usinage CNC de SCM / Morbidelli.
Produits - Points forts
  • Idéal pour les pièces étroites et courbes, car les plaques et les ventouses peuvent être combinées de manière variable
  • Les ventouses et les mono-bases à positionnement libre permettent presque toutes les configurations de bridage
  • Possibilité de fonctionnement mixte avec des blocs de bridage par le vide standard pour encore de polyvalence et des temps de configuration réduits
  • Les accessoires et les pièces de rechange peuvent être remplacés rapidement et facilement sans outils, et de manière économique
Plaques d’adaptation ISAP-S
  • Plaque d'adaptation (1) pour embase
  • Support avec queue d’aronde (2) destiné à la pré-fixation mécanique sur des profils SCM / Morbidelli
  • Cadre d'étanchéité (3) optimisé pour un déplacement aisé de la ventouse sur le profil et de bouchon magnetique (4)
  • Mono-Base (5) pour le positionnement au-dessus de l'ouverture à vide de la plaque d'adaptation et bloc ventouse (7) pour la fixation de la pièce à usiner sont disponibles comme accessoires
  • Bague intermédiaire (6) pour adapter la hauteur du bloc à la hauteur d'usinage de la machine
  • Système de vide pour profils SCM
  • Pré-fixation mécanique sur les profils
  • Utilisation de blocs ventouses Innospann
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par