Les régulateurs de vide peuvent être réglés de façon mécanique afin de compenser les éventuelles variations de pression des générateurs de vide.

Régulateurs de vide VR
Régulateurs de vide VR
  • Zone de travail : de -990 à -14 mbar
×
Régulateurs de vide VR
Régulateur mécanique de vide de haute précision pour la compensation des variations de pression du réseau.
Manomètres VAM
Manomètres VAM
  • Plage de mesure : de -1 à 0 bar
×
Manomètres VAM
Manomètre à différentes échelles pour une mesure avec indication visuelle et un contrôle de la valeur du vide.
Manomètres VAM-D
Manomètres VAM-D
  • Manomètres électroniques
  • Plage de mesure : de -1 à 10 bars
×
Manomètres VAM-D
Manomètre électronique avec affichage numérique : Utilisation dans des systèmes de vide et de pression pour la mesure et l'affichage du vide et de la pression.
Réducteurs de pression DM
Réducteurs de pression DM
  • Pression max. : 10 bar
  • Zone de travail : de 0,5 à 10 bar
×
Réducteurs de pression DM
Réducteur de pression à réglage mécanique pour le réglage de l'air comprimé dans des systèmes d'air comprimé.