Sistemi di movimentazione per camere bianche e aree igieniche

I nostri sistemi di movimentazione a vuoto igienici sono adatti per l'uso in tutti i settori in cui è richiesto un maggiore livello di igiene, come l'industria farmaceutica, altri settori sanitari o le operazioni di trasformazione alimentare. I sollevatori a vuoto e i sistemi di gru di questo gruppo di prodotti sono facili e veloci da pulire, riducono la possibilità di contaminazione e non interagiscono con le merci movimentate.

Sollevatori tubo a vuoto PalVac Sprint Hygienic
Sollevatori tubo a vuoto PalVac Sprint Hygienic
  • Sollevatori tubo PalVac Sprint per la movimentazione dinamica di pezzi ingombranti
  • Unità di sollevamento, unità di comando, ventosa e generatore di vuoto configurabili
  • Movimentate pezzi fino a 50 kg in modo rapido ed efficiente
×
Sollevatori tubo a vuoto PalVac Sprint Hygienic
Quando le merci vengono spostate rapidamente e frequentemente in camere bianche o superfici igieniche, il sollevatore tubo a vuoto PalVac allevia gli operatori e garantisce un flusso efficiente di materiali. Che si tratti di sacchi, fusti, prodotti alimentari o altri pezzi, il funzionamento intuitivo ed ergonomico rende il PalVac l'aiutante ideale per la depallettizzazione, il caricamento di macchinari e molti altri compiti di sollevamento.
Gru girevoli in acciaio inox PalVac
Gru girevoli in acciaio inox PalVac
  • Trasporto ergonomico e non gravoso di carichi di qualsiasi tipo sulla postazione di lavoro
  • Integrazione flessibile attraverso il montaggio a colonna o a muro
  • Capacità di sollevamento fino a 50 kg
×
Gru girevoli in acciaio inox PalVac
I sistemi gru in acciaio inox PalVac si adattano in modo ottimale all'uso dei sollevatori tubo in acciaio inox PalVac nelle camere bianche e nelle superfici igieniche. Le diverse versioni consentono di utilizzare le gru in un'ampia varietà di applicazioni e superfici.