• Sistema di bloccaggio Schmalz senza tubi per console di SCM / Morbidelli, completamente compatibile con l'equipaggiamento originale
  • I blocchi di aspirazione sono fissati meccanicamente tramite la console
  • Il tastatore integrato permette ai blocchi di aspirazione non utilizzati di rimanere sulla tavola della macchina
  • Sistema TVN di SCM = sistema S4 di Schmalz (larghezza della console 109 mm)
Nota
SCM / Morbidelli è un marchio registrato e protetto. I prodotti qui elencati sono stati appositamente sviluppati da J. Schmalz GmbH per i centri di lavorazione CNC di SCM / Morbidelli.
Prodotti punti di forza
  • Forze di presa più elevate nelle applicazioni in legno grazie a guarnizioni e rivestimenti d'attrito ottimizzati
  • Massima precisione dimensionale per una maggiore precisione nel processo di produzione
  • L'ampia gamma di prodotti offre la massima flessibilità e consente tempi di allestimento brevi
  • Le piastre di aspirazione possono essere sostituite in modo rapido, semplice ed economico senza attrezzi
Blocchi di aspirazione VCBL-S4
  • Piastra di aspirazione superiore (1) per fissare il pezzo
  • Robusto corpo base (2) in plastica
  • Supporto a coda di rondine (3) per il prefissaggio meccanico su staffe SCM / Morbidelli
  • Bordi di tenuta (4) ottimizzati per un facile scorrimento della ventosa sulla console
  • Valvola di rilevamento (5) per attivare il vuoto
  • Per console SCM TVN con 109 mm larghezza della console
  • Tastatore integrato
  • Con prefissaggio meccanico
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per