• Sistema modulare per l'utilizzo su piano di lavoro a barre SCM e Morbidelli, compatibile con l'equipaggiamento originale
  • Disponibile in varie dimensioni e altezze di lavoro con accessori per una vasta gamma di applicazioni di lavorazione del legno
  • Bloccaggio sicuro di pezzi impegnativi con contorni curvi o superfici ruvide
  • Può essere utilizzato anche per le tavole delle macchine Flexmatic con posizionamento automatico e Start/Pilot con rilevamento della posizione per mezzo di camme di commutazione e accessori magnetici
Nota
SCM / Morbidelli è un marchio registrato e protetto. I prodotti qui elencati sono stati appositamente sviluppati da J. Schmalz GmbH per i centri di lavorazione CNC di SCM / Morbidelli.
Prodotti punti di forza
  • Il collaudato concetto di bloccaggio garantisce le più alte forze di tenuta e precisione per un'efficienza e una qualità ottimali nel processo di produzione
  • La gamma di ventose flessibili e accessori permette una vasta gamma di applicazioni nella lavorazione del legno
  • Tempi di allestimento più brevi e costi ridotti per le parti di ricambio grazie alle ventose innestabili, al fissaggio senza attrezzi e alla semplice sostituzione delle parti di ricambio
  • La piastra di aspirazione sostituibile dotata di membrana impedisce la penetrazione dello sporco e garantisce prestazioni costanti
  • Tag NFC integrato per la lettura rapida dei dati del prodotto e dei parti di ricambio corrispondenti
Blocchi di aspirazione VCBL-S6
  • Piastra di aspirazione con membrana (1) in elastomero per una tenuta ottimale, elevate forze di attrito e protezione contro la penetrazione di trucioli
  • Tag NFC integrato (2) per la lettura dei dati del prodotto tramite smartphone
  • Tastatore facile (3) per l'attivazione automatica del vuoto
  • La ventosa (4) può essere inserita nel supporto con incrementi di 15° e fissata ruotando le leve di bloccaggio (5).
  • Robusto corpo base (6) in plastica rinforzata in fibra di vetro con attacco a coda di rondine per il fissaggio su profili SCM/Morbidelli
  • Telaio di tenuta durevole (7) ottimizzato per far scorrere senza sforzo la ventosa sulla console
  • Per le console SCM TV delle serie Flex, Flexmatic, Start o Pilot con larghezza staffa di 98 mm
  • Tastatore integrato e tag NFC integrati
  • Con prefissaggio meccanico
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per