• Blocco di aspirazione VCBL-GL per la smerigliatura di oggetti in vetro sulle macchine per la levigazione dell’azienda Bando Kiko*
  • Sviluppato appositamente per la smerigliatura di lastre di vetro per l’edilizia, il design e l’industria automobilistica
  • La ventosa viene collegata tramite due tubi flessibili all’alimentazione per il vuoto della macchina
Nota
Bando Kiko è un marchio registrato e protetto. I prodotti qui elencati sono stati appositamente sviluppati da J. Schmalz GmbH per i i macchinari prodotti da queste aziende.
Prodotti punti di forza
  • Forze di presa molto elevate su vetro asciutto e bagnato
  • Massima precisione dimensionale per una maggiore precisione nel processo di produzione
  • Non lascia impronte grazie all'anello di tenuta in materiale HT1 e alla piastra di attrito in Elastodur
  • La bassa forza di ripristino del labbro di tenuta impedisce la deformazione del pezzo
Blocchi di aspirazione forme VCBL-GL
  • Anello di tenuta (1) in materiale che non lascia alcuna impronta
  • Superficie di attrito (2) in materiale che non lascia alcuna impronta; permette il bloccaggio di lastre di vetro umide, asciutte e sottili
  • Alloggiamento robusto (3) in alluminio
  • Accessorio per il raccordo a innesto (4) per l’attacco tubo flessibile del sistema a vuoto
  • Con due raccordi tubo flessibile per piano liscio
  • Inserto di attrito calibrato
  • Altezza: 81,5 mm e 93,5 mm
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per