マグネットグリッパー

マグネットグリッパーは、レーザーカットやプレス加工後の複雑な形状の鋼板など、金属ワークの搬送に適しています。圧縮エアで永久磁石の位置を動かすことで、ワークの把持と開放を切り替えることができます。

マグネットグリッパー SGM-HPm
新製品
マグネットグリッパー SGM-HPm
  • 直径: Ø30mmと40mm
  • 最大保持力 (ワーク厚2 mm時) : 317 N
  • 薄い金属シートに対しても高い保持力を実現
×
マグネットグリッパー SGM-HPm
薄い金属ワークの搬送に最適な永久磁石内蔵のマグネットグリッパー
マグネットグリッパー SGM-HP/-HT
おすすめ製品
マグネットグリッパー SGM-HP/-HT
  • 直径: Ø20~50 mm
  • 保持力: 28~560 N
  • 最大350℃のワークに対応する高保持力・耐高温仕様
×
マグネットグリッパー SGM-HP/-HT
永久磁石を内蔵したグリッパー。穴の開いた薄鋼板などの金属ワークの搬送に最適。
マグネットグリッパー SGM-HP/-HT向けホルダーシステム
マグネットグリッパー SGM-HP/-HT向けホルダーシステム
  • 多彩な接続オプションをラインアップ: ボール (A3: Ø28.5 mm、A5: Ø32 mm,
  • "Apple-Core"シリンダ (A2: Ø19 mm)
×
マグネットグリッパー SGM-HP/-HT向けホルダーシステム
マグネットグリッパー SGM-HP/-HTをツーリングシステムなどに接続するためのホルダー
マグネットグリッパー SGM-HP/-HT (連結タイプ)
おすすめ製品
マグネットグリッパー SGM-HP/-HT (連結タイプ)
  • 把持面: 121 x 40 mm
  • 最大保持力 (ワーク厚4 mm時) : 680~1,170 N
  • 最大350℃のワークに対応する高保持力・耐高温仕様
×
マグネットグリッパー SGM-HP/-HT (連結タイプ)
永久磁石を内蔵したグリッパー。穴の開いた薄鋼板などの金属ワークの搬送に適しています。
マグネットグリッパー SGM-HP/-HT (連結タイプ) 向けホルダーシステム
マグネットグリッパー SGM-HP/-HT (連結タイプ) 向けホルダーシステム
  • 多彩な接続オプション: ボール (A3: Ø28.5 mm、A5: Ø32 mm) 、 "Apple-Core"シリンダ (A2: Ø19 mm)
×
マグネットグリッパー SGM-HP/-HT (連結タイプ) 向けホルダーシステム
マグネットグリッパー SGM-HP/-HT (連結タイプ) のツーリングシステムなどへの接続用ホルダー
マグネットグリッパー SGM
マグネットグリッパー SGM
  • 直径: Ø30~70 mm
  • 保持力: 35~290 N
  • 様々なアプリケーションに対応
×
マグネットグリッパー SGM
永久磁石を内蔵したグリッパー。穴の開いた薄鋼板などの金属ワークの搬送に最適。
マグネットグリッパー SGM向けホルダーシステム
マグネットグリッパー SGM向けホルダーシステム
  • さまざまな取付オプションをラインアップ: 溝付きボルト Ø19 mm、ボールヘッド Ø28.5 mm
×
マグネットグリッパー SGM向けホルダーシステム
ツーリングシステムへの取付に最適なマグネットグリッパー用ホルダー
SGM-SV ロボセット
SGM-SV ロボセット
  • マグネットグリッパーの把持面: Ø40 mm
  • 最大保持力: 100 N
  • 協働ロボットを使用したアプリケーションに好適
×
SGM-SV ロボセット
金属ワークの搬送に最適な、永久磁石を使用したマグネットグリッパーの軽量・小型ロボット向けハンドセット