Vakuum-Flächengreifsystem FM/FMC
- Handhaben von Werkstücken mit unterschiedlichsten Abmessungen und/oder undefinierter Position
- Handling von Werkstücken mit Aussparungen
- Automatisiertes Palettieren/Depalettieren, Kommissionieren und Sortieren unterschiedlichster Werkstücke mit nur einem Greifertyp
- Handhabung von Werkstücken aus verschiedenen Materialien wie Karton, Holz, Blech, Glas oder Kunststoff
| Unsere Highlights | Ihr Nutzen |
|---|---|
| • Geringe Bauhöhe und Gewicht, externe Vakuum-Erzeugung | > Elektrische Generation zur Energie- und Betriebskosteneinsparung |
| • Wechseldichtplatte | > Schneller und kostengünstiger Austausch der Platte |
| • Verschmutzungssicherer Ventiltyp und leichte Reinigung | > Betriebssicherheit und hohe Anlagenverfügbarkeit |
| • Innovatives Ventilkonzept | > Energeeinsparung durch intelligente Vakuum-Erzeugung bei gleichzeitig schnellsten Zykluszeiten |
| • Externer Vakuum-Erzeuger | > Flexible Vakuum-Erzeugung, angepasst an die individuelle Anwendung |
| • Extrudiertes Aluminiumprofil mit minimaler Bauhöhe | > Leichtbauweise für schnelle Zykluszeiten und kostengünstige Handlingsysteme |
Hilfreiche Downloads
Systembaukasten Flachengreifsystem FMC
FMC mit Anschluss für externe Vakuum-Erzeugung
1.Vakuum-Anzeige mittels Vakuum-Manometer
2. Anschlussstutzen
- Für externe Vakuum-Erzeugung
3. Nutleiste
- Zur flexiblen mechanischen Befestigung des Greifers
4. Grundkörper
- Aus Aluminiumstrangpressprofil
- Längen- und durch einfache Verblockung auch breitenvariabel
- Geringe Bauhöhe
5. Enddeckel mit Funktionselementen
- Für Anschlüsse „Sensorik“, „Abblasen“, „Vereinzelung“
Ventil- Baustein
Ventiltyp SVKW
- Schnelles Abblasen und schnelle Zykluszeiten für erhöhte Produktionsgeschwindigkeit
- Hoher Luftdurchlass für die Handhabung von porösen und rauen Werkstücken
Ventiltyp SW
- Strömungsblende, für beliebige Einbaulage und hohe Beschleunigungen
Dichtplatte
Dichtplatte (Schaum)
- Flexibel und hochbelastbar
- Unterschiedliche Raster je nach Werkstückbreite
- Schnell austauschbar
- Optional: Dichtplatte mit integriertem Filtersieb, dadurch Schutz vor Verschmutzung
Dichtplatten-Typen
- Standardschaum mit mittlerem Raster
- Standardschaum mit feinem Raster
- Kombischaum
Sauggreifer
Sauggreifer (Elastomer)
- Weiche, anschmiegsame Dichtlippe
- Schnell austauschbar
Sauggreifer-Typen
- Standardsauggreifer
- Sauggreifer mit Dichtring
- Stecksauger
Komplette Vakuum-Flächengreifsysteme mit Dichtplatte oder Sauggreifern
Vakuum-Schalter VS-V-D-PNP Enddeckel
Inklusive Anschlusszubehör für den Anschluss im Enddeckel
Bausatz Befestigungskit 4x Nutensteine M8
Inklusive Schrauben und Unterlagscheiben
Bausatz Befestigungskit Roboterflansch
Inklusive Nutensteine und Schrauben.
- 8x Befestigungsbohrungen für einen Durchmesser von 85 mm
- 4x Befestigungsbohrung FMC-Modul
Bausatz Befestigungskit gefederte Aufhängung
Über den integrierten Federstößel kann das FMC-Modul gefedert am Handlingssystem befestigt werden. Inklusive Flanschplatte, Federstößel, Nutensteine und Schrauben.
- 4x Befestigungsbohrung FMC-Modul
- Federstößel FSTF...VG mit Anschluss G1/2"
Elektromagnetventil
Inklusive Anschlusskabel, Schlauchkupplungen für Schlauch 8/6
Anschlusskabel für Elektromagnetventil
Mit einer Länge von 2,5m und einer LED-Anzeige.
Mit einer Länge von 2,5m und einer LED-Anzeige.
Mit einer Länge von 1m
Vereinzelungsfuktion
-
- Prinzipdarstellung der Vereinzelungsfunktion
Die Vereinzelungsfunktion verhindert das Aneinanderhaften mehrerer Werkstücke beim Abstapeln. Das Vakuum wird dabei durch Einleiten eines gedrosselten Druckluftstroms unterbrochen. So wird nur ein Werkstück angesaugt und gehalten.
Die Vereinzelungsfunktion kommt zum Einsatz bei allen porösen oder durchsaugenden Werkstücken, wie z.B. Kartonagen, MDF oder Spanplatten.
Search
Extended searchAvailability and price check
Vacuum components, clamping systems and workshop equipment
Direct order
Shopping cart
Interested?
Are you interested in our products or do you have further questions? Call us +49 (0)7443 2403-105 or contact us via our contact form.
More...Product inquiry
You did not find a solution for you application? Our system consultants are happy to assist you.
More...Catalogues & Brochures
Read everything about our products in detailed catalogues and brochures
More...
