Schmalz

  • NUEVO

Fijaciones horizontales VCMC-K2-HZ

Margen de fijación desde 15 mm hasta la longitud completa de la consola

Ir directamente a los productos

Máxima flexibilidad gracias al diseño en dos piezas de la fijación horizontal y a las cuatro alturas de fijación preparadas para una amplia gama de grosores de material

Máximas fuerzas de mecanizado con mínimas interferencias en la superficie de mecanizado gracias a la orientación horizontal

Amplia gama de aplicaciones gracias a las variantes con accionamiento por aire comprimido o mecánico

Gran facilidad de uso y sencilla integración gracias al módulo de tope fijo y al borde de referencia preciso

Mayor productividad y doble rendimiento gracias al módulo de tope de doble cara (accesorios)

Diseño
  • Mordaza de fijación móvil / rígida (1) con isla de fricción para fuerzas de fijación máximas
  • Accionamiento (2) mecánico mediante husillo o aire comprimido
  • Barra de ajuste de altura (3), ajustable a alturas de fijación de 0, 50, 85 ó 100 mm sin herramientas
  • Cuerpo fundamental de aluminio (4) con interfaz a la mesa de la máquina para el módulo de fijación y el módulo de tope mediante vacío
  • Bloqueo mecánico (5) para fijación adicional del módulo de fijación y del módulo de tope
Datos técnicos
  • Altura de fijación: de 0 a 100 mm
  • Posibilidad de dimensiones de pieza flexibles
  • Fijación a la consola mediante vacío y bloqueo mecánico
  • Recorrido horizontal (eje Y): hasta 10 mm
Industrias
  • •Madera
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Forma
Señalización
Sectores

1 - 5 de 5 resultados

  • NUEVO
VCMC-K2-HZ-CA 170x165x113.7

N° de artículo: 10.01.12.05678

Fijación mec. para piezas estrechas y marcos p. consola de 2 circuitos

Industrias: Madera

FormaAire comprimido horizontal
Dimensión (LxAn)170x165
Altura H113.7 (mm)
Recorrido Z10 (mm)
  • NUEVO
VCMC-K2-HZ-CA-SETx114.7

N° de artículo: 10.01.12.05682

Fijación mec. para piezas estrechas y marcos p. consola de 2 circuitos

Industrias: Madera

FormaConjunto horizontal de aire comprimido
Altura H114.7 (mm)
Recorrido Z10 (mm)
  • NUEVO
VCMC-K2-HZ-MC-SETx114.7

N° de artículo: 10.01.12.05676

Fijación mec. para piezas estrechas y marcos p. consola de 2 circuitos

Industrias: Madera

FormaConjunto mecánico horizontal
Altura H114.7 (mm)
Recorrido Z10 (mm)
  • NUEVO
VCMC-K2-HZ-SP 170x165x114.7

N° de artículo: 10.01.12.05673

Fijación mec. para piezas estrechas y marcos p. consola de 2 circuitos

Industrias: Madera

FormaTope horizontal
Dimensión (LxAn)170x165
Altura H114.7 (mm)
  • NUEVO
VCMC-K2-HZ-MC 170x165x113.7

N° de artículo: 10.01.12.05669

Fijación mec. para piezas estrechas y marcos p. consola de 2 circuitos

Industrias: Madera

FormaHorizontal mecánica
Dimensión (LxAn)170x165
Altura H113.7 (mm)
Recorrido Z10 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.

TODO DISPONIBLE: Ahorro de tiempo gracias a la máxima disponibilidad mundial
Disponible en todo el mundo. Fiable a largo plazo: Usted necesita soluciones, no tiempos de espera.

TODO CONJUNTO: Simplicidad en el diseño del sistema
Combine fácilmente. Los componentes están perfectamente adaptados y ofrecen una compatibilidad total.

TODO DESPEJADO: Máxima eficiencia en costes
Plena función. Precio atractivo: Ideal para aplicaciones estándar con exigencias claras.

Experimente más sobre la gama de productos preferida Schmalz Select