• Biesse (ビエッセ) 社製コンソールシステム向け真空クランプブロック
  • OEMの真空クランプブロックに完全対応、併用での使用可能
  • 15°刻みでの角度調整が可能
  • クランプブロック内の磁石によりブロックをより確実に固定
  • 内蔵タッチバルブにより使用しないブロックもマシンテーブル上に残しておくことが可能
Note
Biesse (ビエッセ) はBiesse社の登録商標です。ここに掲載されている製品は、BiesseのCNCマシニングセンタに適合するように J. Schmalz GmbHが設計した製品です。
製品ハイライト
  • 最適化されたシーリングとフリクションパッドにより、木材アプリケーションにおいて高い保持力を発揮
  • 優れた高さ精度により高度な加工を実現
  • 15°刻みで取付角度を調整でき、容易かつフレキシブルな立ち上げを短時間で実現
  • 交換が容易なスペアパーツをラインアップし、部品ごとの交換が可能なため、長期使用においてもコストを削減
真空クランプブロック VCBL-B
  • (1) 上部吸着プレート: ワーク固定用
  • (2) 樹脂製の堅牢なメインボディ
  • (3) メカニカルクランプ
  • (4) ソフトプラスチック製のタッチバルブ
  • 高さ: 29 mm、48 mm (3軸、4軸機用) 、追加: 74 mm (5軸機用)
  • Biesse (ビエッセ) 社製コンソールシステム向け真空クランプブロック
  • タッチバルブ内蔵
  • ブロックの仮固定が可能
この製品に対応するドキュメントは、このセクションにあります。

ドキュメント

言語

フィルター