• SCM社製 / Morbidelliシリーズのコンソールシステムに取付可能な真空クランプブロック
  • メカ式クランプを使用してコンソールに取付
  • タッチバルブを内蔵し、使用しないブロックからのエア漏れを抑えコンソール上にそのまま置いておくことが可能
  • シュマルツ製 S1システムはSCM製 TVシステムと互換可能 (コンソール幅: 72.5 mm)
  • S1システムにホースコネクタを取り付けることでSCM社製 TVSシステムと互換可能 (コンソール幅: 72.5 mm)
Note
SCM / MorbidelliはSCM社の登録商標です。ここに掲載されている製品は、SCM/MorbidelliのCNCマシニングセンタに適合するよう J. Schmalz GmbH が開発した製品です。
製品ハイライト
  • 吸着プレートの最適化により、木材アプリケーションにおいて高い保持力を発揮
  • 優れた高さ精度により、さらに高度な加工を実現
  • ワークに合わせた選定と短時間でのセットアップを実現する幅広い製品ラインアップ
  • ゴムプレートは工具なしで素早く交換が可能なため、メンテナンス時間や工数を削減可能
真空クランプブロック VCBL-S1
  • (1) 上部プレート: ワーク固定用
  • (2) 樹脂製の頑丈なメインボディ
  • (3) コンソールにブロックを固定するためのメカ式クランプ
  • (4) シーリングフレーム: コンソール上でブロックをスライドさせることで容易な位置変更が可能
  • (5) 真空回路の開閉を行うタッチバルブ
  • SCM社製72.5 mm幅コンソール TV/TVS(旧仕様) シリーズ用
  • タッチバルブ内蔵
  • メカ式クランプを使用して予めコンソールに設置可能
この製品に対応するドキュメントは、このセクションにあります。

ドキュメント

言語

フィルター