Schmalz

Holders for Square Tubes HTR-STS

Mountings for spring plungers from M5 to G1/2"

Přejděte přímo na produkty

Mounting on square tubes for flexible use and quick changeover

Direct mounting of suction cups or spring plungers possible

Tool-free mounting via clamping lever (type STS-...-D30)

Versatile use, as suitable for spring plungers from M5 to G1/2"

Nadstavba
  • Folded holder made from sheet steel with drilled mounting holes (2)
  • Size D10/16: secured to square tube with machine screw (1)
  • Size D30: secured to square tube with clamping lever and machine screw (3)
Technické údaje
  • Mountings for spring plungers FSTE / FSTA / FSTI from M5 to G1/2”
  • Square sections 30 x 30 mm to 60 x 60 mm
Odvětví
  • Universal
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Internal diameter d
Product family
Industry sector

1 - 5 z 5 výsledků

HTR-STS 30x30 D10/16 WI

Číslo dílu.: 10.08.03.00088

Holder for flexible mounting of suction cups/spring plungers on square tubes

Connection 130x30
Suction cup or spring plunger connectionContour D10 and D16
Shapeangled
HTR-STS 40x40 D30 WI

Číslo dílu.: 10.08.03.00090

Holder for flexible mounting of suction cups/spring plungers on square tubes

Odvětví: Universal

Connection 140x40
Suction cup or spring plunger connectionContour D30-G1/2
Shapeangled
HTR-STS 40x40 D10/16 WI

Číslo dílu.: 10.08.03.00089

Holder for flexible mounting of suction cups/spring plungers on square tubes

Connection 140x40
Suction cup or spring plunger connectionContour D10 and D16
Shapeangled
HTR-STS 50x50 D30 WI

Číslo dílu.: 10.08.03.00091

Holder for flexible mounting of suction cups/spring plungers on square tubes

Odvětví: Universal

Connection 150x50
Suction cup or spring plunger connectionContour D30-G1/2
Shapeangled
HTR-STS 60x60 D30 WI

Číslo dílu.: 10.08.03.00092

Holder for flexible mounting of suction cups/spring plungers on square tubes

Connection 160x60
Suction cup or spring plunger connectionContour D30-G1/2
Shapeangled

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku