Schmalz

Accessories for Screw Unions

Connection thread M5 to G1-1/2"

Přejděte přímo na produkty

Wide range of accessories from one source

Robust, reusable accessories made of high-quality brass with nickel-plated finish

Nadstavba
  • Accessories made of robust brass with nickel-plated surfaces
Technické údaje
  • Connection thread M5 to G1-1/2"
  • Material: nickel-plated brass
Odvětví
  • Universal
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Thread G1
Thread G2
Nominal diameter dn
Industry sector

1 - 10 z 74 výsledků

RED-NIP G3/8-AG G1/4-AG AL

Číslo dílu.: 10.01.10.00182

Reduction nipple (tubular)

Odvětví: Universal

Thread G1G3/8"-M
Thread G2G1/4"-M
MaterialAluminum
Length L25 (mm)
Nominal diameter dn6.1 (mm)
RED-NIP G1/4-AG G1/8-AG AL

Číslo dílu.: 10.01.10.01307

Reduction nipple with collar

STEC 4 S-M12-4 St

Číslo dílu.: 10.05.02.00157

Plug

Odvětví: Universal

VRS-S G1/2-AG

Číslo dílu.: 10.08.06.00050

Sealing screw without collar

Odvětví: Universal

Thread G1G1/2"-M
MaterialBrass
Surfacenickel plated
ST G1-1/4-AG 38 MS-V

Číslo dílu.: 10.08.03.00123

Hose sleeve

Odvětví: Universal

Thread G1G1-1/4"-M
Hose inner diameter (recom.) d38 (mm)
MaterialBrass
Surfacenickel plated
Length L8 (mm)
Nominal diameter dn32.8 (mm)
ST M3-AG 2 MS-V

Číslo dílu.: 10.08.03.00151

Hose sleeve

Odvětví: Universal

Thread G1M3-M
Hose inner diameter (recom.) d2 (mm)
MaterialBrass
Surfacenickel plated
Length L2 (mm)
Nominal diameter dn1.2 (mm)
ST M5-AG 4 MS-V

Číslo dílu.: 10.08.03.00152

Hose sleeve

Odvětví: Universal

Thread G1M5-M
Hose inner diameter (recom.) d4 (mm)
MaterialBrass
Surfacenickel plated
Length L3.3 (mm)
Nominal diameter dn2.2 (mm)
ST G1/8-AG 4 MS-ROH

Číslo dílu.: 10.08.03.00153

Hose sleeve

Odvětví: Universal

Thread G1G1/8"-M
Hose inner diameter (recom.) d4 (mm)
MaterialBrass
Surfaceraw
Length L4 (mm)
Nominal diameter dn2.5 (mm)
ST G1/8-AG 6 MS-V

Číslo dílu.: 10.08.03.00154

Hose sleeve

Odvětví: Universal

Thread G1G1/8"-M
Hose inner diameter (recom.) d6 (mm)
MaterialBrass
Surfacenickel plated
Length L5 (mm)
Nominal diameter dn4.4 (mm)
ST G1/8-AG 9 MS-V

Číslo dílu.: 10.08.03.00155

Hose sleeve

Odvětví: Universal

Thread G1G1/8"-M
Hose inner diameter (recom.) d9 (mm)
MaterialBrass
Surfacenickel plated
Length L5 (mm)
Nominal diameter dn4 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku