Schmalz

Water-Ring Pumps EVE-WR

Suction rate from 25 m³/h to 65 m³/h

Přejděte přímo na produkty

Robust and maintenance-free water ring pump for demanding environments, e.g. in the food industry

No lubrication, no parts replacement thanks to wear-free compression

Optimized for longer lifting of a load thanks to internal water cooling

Individually adjustable suction flow rate for optimized air consumption and a wide range of applications

Water inlet control enables maintenance-free operation

Nadstavba
  • Water-ring pump with internal drying of the exhaust air and water recovery
  • In three-phase version
  • Multi vane rotary vacuum pump with constant, low pulsation output; very little vibration
  • Wear-resistant, replaceable sealing elements in the pump body
  • Inlet regulator for water-level control
Technické údaje
  • Suction rate up to 65 m³/h
  • Max. vacuum: 93 %
Odvětví
  • Battery
  • Electronics
  • Chemicals
  • Pharmaceuticals
  • Plastics
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Suction rate (50 Hz)
Rated power at 50 Hz
Rated power at 60 Hz
Supply voltage
Industry sector

1 - 3 z 3 výsledků

EVE-WR 25 AC3

Číslo dílu.: 10.03.05.00014

Water-ring pump, wear-free, robust, requires little maintenance

Suction rate (50 Hz)25 (m³/h)
Current typeThree phase A.C.
Sound pressure level at 50 Hz63 (dB(A))
Voltage at 50 Hz200 - 240 V or 345 - 420 V
Rated power at 50 Hz0.83 (kW)
Rated power at 60 Hz0.83 (kW)
Weight38 (kg)
EVE-WR 45 AC3

Číslo dílu.: 10.03.05.00015

Water-ring pump, wear-free, robust, requires little maintenance

Suction rate (50 Hz)45 (m³/h)
Current typeThree phase A.C.
Sound pressure level at 50 Hz67 (dB(A))
Voltage at 50 Hz200 - 240 V or 345 - 420 V
Rated power at 50 Hz1.2 (kW)
Rated power at 60 Hz1.2 (kW)
Weight55 (kg)
EVE-WR 65 AC3

Číslo dílu.: 10.03.05.00016

Water-ring pump, wear-free, robust, requires little maintenance

Suction rate (50 Hz)65 (m³/h)
Current typeThree phase A.C.
Sound pressure level at 50 Hz70 (dB(A))
Voltage at 50 Hz200 - 240 V or 345 - 420 V
Rated power at 50 Hz2.4 (kW)
Rated power at 60 Hz2.4 (kW)
Weight68 (kg)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku