Schmalz

  • EFEKTIVNÍ

Basic Ejectors SBP-HV / HF With Plastic Main Body

Suction rate up to 309 l/min

Přejděte přímo na produkty

Powerful but energy-efficient vacuum generation

Air consumption optionally optimized for airtight (HV) or porous (HF) workpieces

Working vacuum is reached very quickly, leakages are safely compensated

Long service intervals, as insensitive to dirt; easy cleaning

Low weight due to plastic main body

Nadstavba
  • Lightweight, compact, integrated plastic ejector module (1)
  • Retaining cap SHC for fixing the ejector module (2)
  • Main body SFE (3) made of plastic with mounting holes (4)
  • Compressed air connection (5)
  • Vacuum connection (6)
  • Mounting for optional silencer (7)
Technické údaje
  • Suction rate up to 309 l/min
  • For airtight or porous workpieces
  • Main body made of plastics
Údaje o výkonnosti
Metrické
Imperial
123456
SBP-HF-2-03-7-KU0,00245,00415,00550,00670,00768,00
SBP-HF-..-06-13-KU0,00318,00540,00690,00750,00770,00
SBP-HF-..-13-22-KU0,00290,00467,00610,00720,00765,00
0100200300400500600700800
SBP-HF 2 03 7 KU15,258,385,133,882,631,500,000,000,00
SBP-HF 2 06 13 KU42,4434,3924,7312,089,095,521,840,000,00
SBP-HF 3 06 13 KU67,2838,0027,0314,009,095,521,840,690,00
SBP-HF 2 13 22 KU175,26143,80102,0066,3344,6724,672,880,000,00
SBP-HF 3 13 22 KU297,60178,30106,1066,3044,7024,702,900,000,00
0100200300400500600
SBP-HF 2 03 7 KU0,000,481,272,514,599,2612,00
SBP-HF 2 06 13 KU0,000,100,270,551,182,013,47
SBP-HF 3 06 13 KU0,000,100,270,551,182,013,47
SBP-HF 2 13 22 KU0,000,040,080,140,230,421,84
SBP-HF 3 13 22 KU0,000,040,080,140,240,461,96
123456
SBP-HV 2 04 7 KU0,00380,00640,00790,00860,00840,00
SBP-HV...07 13 KU0,00365,00650,00840,00860,00860,00
SBP-HV...16 22 KU0,00375,00715,00900,00890,00890,00
0100200300400500600700
SBP-HV 2 04 7 KU13,209,504,403,402,902,301,701,20
SBP-HV 2 07 13 KU42,5033,6025,0013,708,707,304,602,70
SBP-HV 3 07 13 KU76,8039,0026,9016,009,207,605,103,10
SBP-HV 2 16 22 KU159,00137,30112,6081,2050,5025,0017,7011,10
SBP-HV 3 16 22 KU308,80160,00112,6081,2050,5025,0017,7011,10
0100200300400500600700800
SBP-HV 2 04 7 KU0,000,531,342,794,717,1610,6817,7325,00
SBP-HV 2 07 13 KU0,000,090,260,561,222,083,215,099,71
SBP-HV 3 07 13 KU0,000,110,280,531,111,943,014,718,47
SBP-HV 2 16 22 KU0,000,060,090,140,230,400,610,941,49
SBP-HV 3 16 22 KU0,000,040,080,120,210,360,580,901,46
000000
SBP-HF-2-03-7-KU0,000,010,010,020,020,02
SBP-HF-..-06-13-KU0,000,010,020,020,020,02
SBP-HF-..-13-22-KU0,000,010,010,020,020,02
03,537,0610,5914,1217,6521,1824,7128,24
SBP-HF 2 03 7 KU0,540,300,180,140,090,050,000,000,00
SBP-HF 2 06 13 KU1,501,210,870,430,320,190,060,000,00
SBP-HF 3 06 13 KU2,371,340,950,490,320,190,060,020,00
SBP-HF 2 13 22 KU6,195,083,602,341,580,870,100,000,00
SBP-HF 3 13 22 KU10,516,293,752,341,580,870,100,000,00
02 831,685 663,378 495,0511 326,7414 158,4216 990,11
SBP-HF 2 03 7 KU0,0013,5935,9671,08129,97262,21339,80
SBP-HF 2 06 13 KU0,002,837,6515,5733,4156,9298,26
SBP-HF 3 06 13 KU0,002,837,6515,5733,4156,9298,26
SBP-HF 2 13 22 KU0,001,132,273,966,5111,8952,10
SBP-HF 3 13 22 KU0,001,132,273,966,8013,0355,50
000000
SBP-HV 2 04 7 KU0,000,010,020,020,030,02
SBP-HV...07 13 KU0,000,010,020,020,030,03
SBP-HV...16 22 KU0,000,010,020,030,030,03
03,537,0610,5914,1217,6521,1824,71
SBP-HV 2 04 7 KU0,470,340,160,120,100,080,060,04
SBP-HV 2 07 13 KU1,501,190,880,480,310,260,160,10
SBP-HV 3 07 13 KU2,711,380,950,560,320,270,180,11
SBP-HV 2 16 22 KU5,614,853,972,871,780,880,620,39
SBP-HV 3 16 22 KU10,905,653,972,871,780,880,620,39
02 831,685 663,378 495,0511 326,7414 158,4216 990,1119 821,7922 653,48
SBP-HV 2 04 7 KU0,0015,0137,9479,00133,37202,75302,42502,06707,92
SBP-HV 2 07 13 KU0,002,557,3615,8634,5558,9090,90144,13274,96
SBP-HV 3 07 13 KU0,003,117,9315,0131,4354,9385,23133,37239,84
SBP-HV 2 16 22 KU0,001,702,553,966,5111,3317,2726,6242,19
SBP-HV 3 16 22 KU0,001,132,273,405,9510,1916,4225,4941,34
Odvětví
  • •Packaging
  • •Universal
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Nozzle diameter
Degree of evacuation
Suction rate (max.)
Product family
Označování
Industry sector

1 - 10 z 10 výsledků

  • EFEKTIVNÍ
SBP HF 3 06 13 KU

Číslo dílu.: 10.02.01.01955

Basic ejector for universal use

Odvětví: Universal | Packaging

ShapeHigh flow
Number of stages3
Nozzle diameter0.6 (mm)
Size13
Degree of evacuation70 (%)
Suction rate (max.)67.3 (l/min)
Air consumption suction18.7 (l/min)
MaterialPlastics
  • EFEKTIVNÍ
SBP HF 2 03 7 KU

Číslo dílu.: 10.02.01.01953

Basic ejector for universal use

Odvětví: Universal | Packaging

ShapeHigh flow
Number of stages2
Nozzle diameter0.3 (mm)
Size7
Degree of evacuation55 (%)
Suction rate (max.)15.3 (l/min)
Air consumption suction5 (l/min)
MaterialPlastics
  • EFEKTIVNÍ
SBP HV 3 07 13 KU

Číslo dílu.: 10.02.01.01960

Basic ejector for universal use

Odvětví: Universal | Packaging

ShapeHigh vacuum
Number of stages3
Nozzle diameter0.7 (mm)
Size13
Degree of evacuation85 (%)
Suction rate (max.)76.8 (l/min)
Air consumption suction23.5 (l/min)
MaterialPlastics
  • EFEKTIVNÍ
SBP HF 2 13 22 KU

Číslo dílu.: 10.02.01.01956

Basic ejector for universal use

Odvětví: Universal | Packaging

ShapeHigh flow
Number of stages2
Nozzle diameter1.3 (mm)
Size22
Degree of evacuation61 (%)
Suction rate (max.)175.3 (l/min)
Air consumption suction74 (l/min)
MaterialPlastics
  • EFEKTIVNÍ
SBP HV 2 07 13 KU

Číslo dílu.: 10.02.01.01959

Basic ejector for universal use

Odvětví: Universal | Packaging

ShapeHigh vacuum
Number of stages2
Nozzle diameter0.7 (mm)
Size13
Degree of evacuation85 (%)
Suction rate (max.)42.5 (l/min)
Air consumption suction23.5 (l/min)
MaterialPlastics
  • EFEKTIVNÍ
SBP HV 2 04 7 KU

Číslo dílu.: 10.02.01.01958

Basic ejector for universal use

Odvětví: Universal | Packaging

ShapeHigh vacuum
Number of stages2
Nozzle diameter0.4 (mm)
Size7
Degree of evacuation79 (%)
Suction rate (max.)13.2 (l/min)
Air consumption suction6.5 (l/min)
MaterialPlastics
  • EFEKTIVNÍ
SBP HF 3 13 22 KU

Číslo dílu.: 10.02.01.01957

Basic ejector for universal use

Odvětví: Universal | Packaging

ShapeHigh flow
Number of stages3
Nozzle diameter1.3 (mm)
Size22
Degree of evacuation61 (%)
Suction rate (max.)297.6 (l/min)
Air consumption suction74 (l/min)
MaterialPlastics
  • EFEKTIVNÍ
SBP HF 2 06 13 KU

Číslo dílu.: 10.02.01.01954

Basic ejector for universal use

Odvětví: Universal | Packaging

ShapeHigh flow
Number of stages2
Nozzle diameter0.6 (mm)
Size13
Degree of evacuation70 (%)
Suction rate (max.)42.4 (l/min)
Air consumption suction18.7 (l/min)
MaterialPlastics
  • EFEKTIVNÍ
SBP HV 2 16 22 KU

Číslo dílu.: 10.02.01.01961

Basic ejector for universal use

Odvětví: Universal | Packaging

ShapeHigh vacuum
Number of stages2
Nozzle diameter1.6 (mm)
Size22
Degree of evacuation90 (%)
Suction rate (max.)159 (l/min)
Air consumption suction103 (l/min)
MaterialPlastics
  • EFEKTIVNÍ
SBP HV 3 16 22 KU

Číslo dílu.: 10.02.01.01962

Basic ejector for universal use

Odvětví: Universal | Packaging

ShapeHigh vacuum
Number of stages3
Nozzle diameter1.6 (mm)
Size22
Degree of evacuation90 (%)
Suction rate (max.)308.8 (l/min)
Air consumption suction103 (l/min)
MaterialPlastics

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku