Schmalz

Informace o objednávce

The basic ejectors SBP-HV/HF is delivered as a ready to connect component.

 

Available accessories: silencer

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

  • EFEKTIVNÍ

SBP HF 3 06 13 KU

Číslo dílu.: 10.02.01.01955

Basic ejector for universal use

Odvětví: Packaging | Universal

ShapeHigh flow
Number of stages3
Nozzle diameter0.6 (mm)
Size13
Degree of evacuation70 (%)
Suction rate (max.)67.3 (l/min)
Air consumption suction18.7 (l/min)
MaterialPlastics
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
AtributWert
B23 mm
d24,2 mm
D14,2 mm
G1G1/8"-F
G2G1/4"-F
G5M4-F
H33 mm
H25,5 mm
H316,5 mm
L46,5 mm
L199 mm
L214 mm
L316,5 mm
L483 mm
SW28 mm
X114 mm
X219 mm
Y114 mm
Technické údaje
AtributWert
Nozzle diameter0,6 mm
Number of stages3
Degree of evacuation70 %
Suction rate (max.)67,3 l/min
Air consumption suction1,16 m³/h
Air consumption suction18,7 l/min
Sound pressure level free68 dB(A)
Sound pressure level suction57 dB(A)
Pressure range (operating pressure) [bar]2.0 - 6.0 bar
Recommended hose internal diameter compressed air4 mm
Recommended hose internal diameter vacuum6 mm
Weight62,3 g
Operating temperature0 ... 60 °C
Pressure range (operating pressure) [psi]29.0 - 87.0
Suction rate (max.)2,38 cfm
Air consumption suction0,66 cfm
Product familySBP-HV-HF-KU
Údaje o výkonnosti
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.