Schmalz

Vacuum Reservoirs VOL

Reservoir volume from 5 l to 200 l

Přejděte přímo na produkty

Vacuum reservoir prevents the workpiece from falling in the event of a sudden power failure

Non-return valve prevents the vacuum from flowing back through the vacuum generator

Large volume allows use as a buffer; vacuum generator does not have to be designed for short-term peak loads

Nadstavba
  • Vacuum reservoir consisting of a steel tank with safety non-return valve, manometer and dust filter
  • Coating RAL 7035
Technické údaje
  • Capacity: 5 to 200 l
Odvětví
  • •Universal
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Reservoir volume
Product family
Industry sector

1 - 2 z 2 výsledků

  • POLOŽKA VYŘAZENÍ
VOL 5

Číslo dílu.: 10.03.03.00108

Vacuum reservoir

Odvětví: Universal

Reservoir volume5 (l)
Height H120 (mm)
Additional function vacuum reservoirGauge, non-return valve, filter
VOL 200

Číslo dílu.: 10.03.03.00128

Vacuum reservoir

Odvětví: Universal

Reservoir volume200 (l)
Height H434 (mm)
Additional function vacuum reservoirGauge, non-return valve, filter

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.

ALL AVAILABLE: Time savings thanks to maximum global availability
Available worldwide. Reliable for the long term: You need solutions, not waiting times.

ALL SET: Simplicity in system design
Combine easily. The components are perfectly matched and offer full compatibility.

ALL CLEAR: Maximum cost efficiency
Full functionality. Attractive price: Ideal for standard applications with clear requirements.

Experience more about the preferred product range Schmalz Select