Schmalz

Sealing Cords DI-SCHN

Diameter from 4 mm to 12 mm

Přejděte přímo na produkty

Profiled sealing cord in any desired length for the self-construction of suction cups in any requested shape

Wide range of diameters for the most varied workpieces

Nadstavba
  • Wear-resistant sealing cords made of silicone-free foam rubber in various diameters and cross-sections
Technické údaje
  • Diameter: 4 to 12 mm
Odvětví
  • Universal
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Product family
Industry sector

1 - 6 z 6 výsledků

DI-SCHN 4 MOS EPDM-20

Číslo dílu.: 10.07.04.00052

Sealing cord

Odvětví: Universal

Outside diameter D4 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialEPDM
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
DI-SCHN 6 MOS EPDM-20

Číslo dílu.: 10.07.04.00001

Sealing cord

Odvětví: Universal

Outside diameter D6 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialEPDM
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
DI-SCHN 8 MOS EPDM-20

Číslo dílu.: 10.07.04.00002

Sealing cord

Odvětví: Universal

Outside diameter D8 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialEPDM
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
DI-SCHN 8 MOS EPDM-20 SL

Číslo dílu.: 10.07.04.00005

Sealing cord

Odvětví: Universal

Outside diameter D8 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialEPDM
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
FormSlot
DI-SCHN 10 MOS EPDM-20

Číslo dílu.: 10.07.04.00003

Sealing cord

Odvětví: Universal

Outside diameter D10 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialEPDM
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
DI-SCHN 12 MOS EPDM-20

Číslo dílu.: 10.07.04.00004

Sealing cord

Odvětví: Universal

Outside diameter D12 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialEPDM
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)

Doporučení produktů

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku