Schmalz

Non-Return Valves RSV

Nominal diameter from 6 mm to 54 mm

Přejděte přímo na produkty

Seat valve closes vacuum line while maintaining the system vacuum, e.g. in case of power failure

Wide range of nominal sizes allows optimum adaptation to the nominal flow

Minimum size allows use in the tightest of spaces

Nadstavba
  • Spring loaded seat valve
  • Brass body (RSV 6, which is made of aluminum)
  • Seat made of synthetic rubber, gasket made of nylon
  • Stainless steel spring
Technické údaje
  • Nominal diameter: 6 to 54 mm
  • Nominal flow: 5 to 350 m³/h
  • Connection: G1/4” to G2”
Odvětví
  • Universal
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Nominal size
Nominal flow rate
Thread G1
Product family
Industry sector

1 - 8 z 8 výsledků

RSV 14 G3/8-IG MS

Číslo dílu.: 10.05.05.00002

No-return valve for maintaining the system vacuum in the case of a power failure

Odvětví: Universal

Nominal size14 (mm)
Thread G1G3/8"-F
Nominal flow rate20 (m³/h)
Operating temperature-20 ... 100 °C
MaterialBrass
RSV 6 G1/4-IG

Číslo dílu.: 10.05.05.00116

No-return valve for maintaining the system vacuum in the case of a power failure

Odvětví: Universal

Nominal size6 (mm)
Thread G1G1/4"-F
Nominal flow rate5 (m³/h)
Operating temperature-10 ... 70 °C
RSV 18 G1/2-IG MS

Číslo dílu.: 10.05.05.00003

No-return valve for maintaining the system vacuum in the case of a power failure

Odvětví: Universal

Nominal size18 (mm)
Thread G1G1/2"-F
Nominal flow rate26 (m³/h)
Operating temperature-20 ... 100 °C
MaterialBrass
RSV 20 G3/4-IG MS

Číslo dílu.: 10.05.05.00004

No-return valve for maintaining the system vacuum in the case of a power failure

Odvětví: Universal

Nominal size20 (mm)
Thread G1G3/4"-F
Nominal flow rate45 (m³/h)
Operating temperature-20 ... 100 °C
MaterialBrass
RSV 28 G1-IG MS

Číslo dílu.: 10.05.05.00005

No-return valve for maintaining the system vacuum in the case of a power failure

Odvětví: Universal

Nominal size28 (mm)
Thread G1G1"-F
Nominal flow rate75 (m³/h)
Operating temperature-20 ... 100 °C
MaterialBrass
RSV 36 G1-1/4-IG MS

Číslo dílu.: 10.05.05.00006

No-return valve for maintaining the system vacuum in the case of a power failure

Odvětví: Universal

Nominal size36 (mm)
Thread G1G1-1/4"-F
Nominal flow rate125 (m³/h)
Operating temperature-20 ... 100 °C
MaterialBrass
RSV 42 G1-1/2-IG MS

Číslo dílu.: 10.05.05.00007

No-return valve for maintaining the system vacuum in the case of a power failure

Odvětví: Universal

Nominal size42 (mm)
Thread G1G1-1/2"-F
Nominal flow rate200 (m³/h)
Operating temperature-20 ... 100 °C
MaterialBrass
RSV 54 G2-IG MS

Číslo dílu.: 10.05.05.00008

No-return valve for maintaining the system vacuum in the case of a power failure

Odvětví: Universal

Nominal size54 (mm)
Thread G1G2"-F
Nominal flow rate350 (m³/h)
Operating temperature-20 ... 100 °C
MaterialBrass

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku