Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

VCDR 166x113x6.6 VCSP

Číslo dílu.: 10.01.12.03246

Sealing frame (bottom)

Length L166 (mm)
Width B113 (mm)
Height H6.6 (mm)
Utilization designSuction plate vacuum block
Clamping range [mm] mm
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 113  mm
H 6,6  mm
L 166  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Clamping range [mm] mm
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku