VCSP-O 125x75x45 MOS AL
Číslo dílu.: 10.01.12.03058
Suction-Plate for vacuum block, (top)
| Utilization design | Vacuum block VCBL-K1 |
| Length L | 125 (mm) |
| Width B | 75 (mm) |
| Height H | 45 (mm) |
| Additional function vacuum block | Sealing edge of foam rubber |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 75 mm |
| H | 45 mm |
| L | 125 mm |
Dokumentace
Dokumentace