Schmalz

Informace o objednávce

Bulkhead connector SVS-GE is delivered as a ready-to-connect product, including two locking nuts.

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SVS-GE M30x1.5-AG G1/2-IG 40

Číslo dílu.: 10.08.03.00320

Bulkhead connector, straight with Nuts

Thread G1M30x1.5-M
Thread G2G1/2"-F
Length L40 (mm)
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
G1 M30x1.5-M
G2 G1/2"-F
L 40  mm
L2 8  mm
SW1 36  mm
SW3 27  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Weight 185,1  g
Product family SVS-GE
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku