BEF-WIN 16x43.5x29 1.5 VS
Číslo dílu.: 10.06.02.00154
Mounting bracket
| Length L | 29 (mm) |
| Width B | 16 (mm) |
| Height H | 43.5 (mm) |
| Wall thickness s | 1.5 (mm) |
| Utilization design | Vacuum switch |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 16 mm |
| d | 3,4 mm |
| d1 | 4,5 mm |
| H | 43,5 mm |
| H2 | 5 mm |
| L | 29 mm |
| s | 1,5 mm |
| X1 | 21 mm |
| X2 | 20 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Measuring range | bar |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".