EINB-RAx33.8x35.4 VS
Číslo dílu.: 10.06.02.00426
Mounting frame
| Width B | 33.8 (mm) |
| Height H | 35.4 (mm) |
| Utilization design | Vacuum switch |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 33,8 mm |
| H | 35,4 mm |
| H1 | 42,5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Measuring range | bar |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".