Schmalz

Informace o objednávce

The product is delivered as a ready to connect component.

A 3 m long cable with open strands is included.

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

FS 50 D 2NA K

Číslo dílu.: 10.06.04.00005

Flow sensor with integrated vacuum and pressure switch and two digital output signals

Flow in pressure range0 ... 50 l/min
Flow in vacuum range0 ... 50 l/min
Measuring range-1...8bar
ShapeDigital display
Construction vacuum switch2x NPN + 1x analog
Electrical connectionCable
ConnectionG1/8"
Protection type IPIP 40 (with plug)
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 17  mm
d1 2,5  mm
d2 3  mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/8"-F
H 50  mm
H1 52  mm
H2 3  mm
H3 9,5  mm
H4 36,7  mm
L 55  mm
L1 76,2  mm
L2 18,5  mm
L3 18,6  mm
Lk 2 000  mm
SW1 17  mm
X1 28  mm
X2 18  mm
Y1 8  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Measuring range -1...8bar
Connection G1/8"
Protection type IP IP 40 (with plug)
Weight 107  g
Flow in pressure range 0 ... 50 l/min
Flow in vacuum range 0 ... 50 l/min
Construction vacuum switch 2x NPN + 1x analog
Electrical connection Cable
Product family FS
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku