Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

STF 100 P 12.0 SSD

Číslo dílu.: 10.07.01.00406

Dust filter

Outside diameter D264 (mm)
Length L445 (mm)
Height H335 (mm)
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B1 369  mm
B2 214  mm
D 264  mm
d 8,5  mm
D1 288  mm
D2 100  mm
H 335  mm
L 445  mm
L1 829  mm
L2 384  mm
X1 280  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Nominal flow rate 720  m³/h
Connection Ø100mm
Max. vacuum -500  mbar
Filter pore size 3  µm
Weight 4  kg
Dokumentace

Náhradní díly

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku