DR 88/64x5 MOS SI-15
Číslo dílu.: 10.01.06.02620
Gasket made from special foam for optimal sealing of structured surfaces
| Outside diameter D | 88 (mm) |
| Internal diameter d | 64 (mm) |
| Height H | 5 (mm) |
| Sealing material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 15 (Shore A) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 64 mm |
| D | 88 mm |
| L | 5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Temperature resistance | 180 °C |
| Color | beige |
| Weight | 4,7 g |
| Product family | DR-MOS SI |
Dokumentace
Dokumentace