SU 50
Číslo dílu.: 10.01.01.12837
Cover for suction cup
| Size | 50 |
| Clamping range [mm] | 45.0 ... 60.0 mm |
| Temperature resistance | 80 (°C) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 5 mm |
| D | 57 mm |
| D2 | 30 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Size | 50 |
| Clamping range [mm] | 45.0 ... 60.0 mm |
| Weight | 0,7 g |
| Product family | SU |
Dokumentace
Dokumentace