Schmalz

Informace o objednávce

Suction cup cover SU is delivered in the desired diameter.

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SU 100

Číslo dílu.: 10.01.01.12840

Cover for suction cup

Size100
Clamping range [mm]100.0 ... 115.0 mm
Temperature resistance80 (°C)
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d 5  mm
D 111  mm
D2 50  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Size 100
Clamping range [mm] 100.0 ... 115.0 mm
Weight 2,2  g
Product family SU
Note: In vertical applications with a suction plate or cup, the lateral force sinks by up to 70%. The vacuum generator must be able to provide 10% more suction power
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku