SGO 18x6 NBR-ESD-55 N021
Číslo dílu.: 10.01.05.00932
Flat suction cup (oval) for narrow or curved workpieces
| Dimension (LxW) | 18x6 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Bmax(S) | 7 mm |
| Bs | 5,6 mm |
| d | 4,5 mm |
| d1 | 6 mm |
| dn | 1,5 mm |
| Dk | 8,5 mm |
| Lmax.(S) | 18,5 mm |
| Ls | 17,6 mm |
| H | 12 mm |
| H2 | 3 mm |
| H3 | 5,5 mm |
| Z (Stroke) | 0,8 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 4,5 N |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Dimension (LxW) | 18x6 |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 0,5 g |
| Product family | SGO |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace