SUF 12 SI-55 SC030
Číslo dílu.: 10.01.01.13966
Flat suction cup (round) f. process- safe handling of smooth or slightly rough surfaces
| Size | 12 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material characteristics | FDA-compatible |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d1 | 7,3 mm |
| d | 5,3 mm |
| Dk | 9,5 mm |
| Dmax(S) | 13,2 mm |
| Ds | 12 mm |
| H | 8,6 mm |
| H2 | 4,3 mm |
| H3 | 5,8 mm |
| Z (Stroke) | 1,2 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 5 N |
| Pull-off force | 5 N |
| Volume | 0,12 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 12,5 mm |
| Size | 12 |
| Interface nipple family | SC030 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 0,51 g |
| Product family | SUF |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace