SUF 40 SI-55 SC050
Číslo dílu.: 10.01.01.13973
Flat suction cup (round) f. process- safe handling of smooth or slightly rough surfaces
| Size | 40 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material characteristics | FDA-compatible |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d1 | 17,2 mm |
| d | 11 mm |
| Dk | 24,8 mm |
| Dmax(S) | 44 mm |
| Ds | 40 mm |
| H | 16 mm |
| H2 | 6,8 mm |
| H3 | 9,3 mm |
| Z (Stroke) | 4 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 61 N |
| Pull-off force | 61 N |
| Volume | 3,8 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 50 mm |
| Size | 40 |
| Interface nipple family | SC050 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 8,5 g |
| Product family | SUF |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace