SAXM 50 ED-85 SC055
Číslo dílu.: 10.01.19.00006
High-Speed bell shaped suction cup (round) very dynamic handling of smooth and oily workpieces
| Size | 50 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 11,8 mm |
| d1 | 27,6 mm |
| Dk | 22,2 mm |
| Dmax(S) | 58,4 mm |
| Ds | 51,5 mm |
| H | 25,8 mm |
| H2 | 10,5 mm |
| Z (Stroke) | 8,4 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 109 N |
| Lateral force | 58 N |
| Lateral force oily surface | 110 N |
| Volume | 18,02 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 25 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Size | 50 |
| Nipple family | SC 055 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 Shore A |
| Weight | 8,1 g |
| Product family | SAXM |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace