Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SGP 34 FPM-65 N033

Číslo dílu.: 10.01.01.12919

Flat suction cup (round) for careful gripping of paper, plastic film, etc.

Size34
Suction cup materialFluorine rubber FPM
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Product familySGP
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d 11,2  mm
Dk 15,2  mm
Dmax(S) 37,5  mm
Ds 34  mm
H 23  mm
H2 16,8  mm
Z (Stroke) 2,2  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Technické údaje
Atribut Wert
Suction force (-600mbar) 25  N
Volume 3,7  cm³
Size 34
Nipple family N 033
Number of folds 0
Suction cup material Fluorine rubber FPM
Material hardness [Shore A] 65  Shore A
Weight 5,6  g
Product family SGP
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku