FAS 80x33.8 G1/2-AGČíslo dílu.: 10.05.01.00061Filter with mounting kitOutside diameter D80 (mm)Length L33.8 (mm)Thread G1G1/2"-MZobrazit víceZobrazit méně
FAS 80x39 G3/4-AGČíslo dílu.: 10.05.01.00062Filter with mounting kitOutside diameter D80 (mm)Length L39 (mm)Thread G1G3/4"-MZobrazit víceZobrazit méně
FAS 80x38 G1-AG EMVPČíslo dílu.: 10.05.01.00063Filter with mounting kitOutside diameter D80 (mm)Length L38 (mm)Thread G1G1"-MUtilization designSolenoid valveZobrazit víceZobrazit méně