Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SET FXC-FMC

Číslo dílu.: 10.01.21.01291

Mounting set

Length L119 (mm)
Width B119 (mm)
Height H9.6 (mm)
Measuring range [bar] bar
Thread G1G1/2"-F
Utilization designVacuum area gripping system FXC-FMC
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 119  mm
B2 90  mm
d1 6,6  mm
d2 6,6  mm
D mk1 52  mm
D mk2 85  mm
G1 G1/2"-F
H 9,6  mm
L 119  mm
L2 90  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Weight 0,5  g
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku