SET FXP-FMP
Číslo dílu.: 10.01.21.02407
Mounting set
| Length L | 232 (mm) |
| Width B | 119 (mm) |
| Height H | 119 (mm) |
| Measuring range [bar] | bar |
| Weight | 1.3 (kg) |
| Utilization design | Vacuum area gripping system FXP-FMP |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 119 mm |
| H | 119 mm |
| L | 232 mm |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace