Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

VS-MONT 76.5x19 VSi FXP-FMP

Číslo dílu.: 10.01.38.02485

Vacuum switch (inst)

Length L76.5 (mm)
Width B19 (mm)
Special functionCan be mounted upright
Additional function area gripperVacuum and pressure switch VSi
Measuring range [bar] bar
withVacuum and pressure switch
Utilization designVacuum area gripping system FXP-FMP
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 19  mm
L 76,5  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Weight 100  g
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku